??
Selección de modelo CAD
K0423.1100
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0423 - Discos para pies regulables de plástico
Lista de materiales
K0423.1100
BESTKIPP
Referencia
K0423.1100
FORM
Forma
A
AUSF
Versión
Sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
D
Diámetro
100 mm
A
Separación
0 mm
H
Altura
18
BELASTUNG
Capacidad de carga máx. kN
12
GEW
Peso aprox.
0.0600 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186464
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions